arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCK-S plus 210 K-SV90°

ROTA NCK-S plus 210 K-SV90°

Stationary 3-jaw Chucks, hydraulically actuated

IDnr. 450205

Stationary power lathe chuck in standard version

Product features:
  • 3-jaw wedge-hook chuck
  • Integrated hydraulic cylinders
  • Base plate for stationary use
  • Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 3.7 mm
  • Piston stroke: 16 mm
  • Max. clamping force: 84 kN
  • Max. actuating pressure: 195 bar
  • Chuck height: 111.4 mm
  • Weight: 31.2 kg
Dentado 1/16" x 90°
Fuerza máx. de sujeción [kN] 84.0
Presión de accionamiento [bar] 195.0
Carrera por mordaza [mm] 3.7
Peso [kg] 31.2

Material suministrado
Chuck automático, tuercas en forma de T, manual de instrucciones; sin mordazas superiores, sin tornillos de montaje