KA WLN1205-IOL-01000-A
kabel
ID 1387211
Aansluitingskabel I/O-Link - compatibel met sleepketting en torsie, Afmetingen aansluiting: M12, Haaks
- Aansluiting: M12
- Aantal draden: 5
- Kabellengte: 10 m
- Max. stroom: 20 A
Technische gegevens
| Connection sensor side | Angled socket |
|---|---|
| Thread sensor sided | M12 |
| Angled connector, sensor side [°] | 90 |
| Connector control cabinet side | open wire strands |
| Angle control cabinet sided [°] | 0 |
| Number of wires | 5.0 |
| Wire cross section [mm²] | 0.34 |
| Max. current per wire [A] | 4.0 |
| Max. current [A] | 20.0 |