arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Co-act EGP-C 25-N-N-FCR7 Podobné zobrazení

Co-act EGP-C 25-N-N-FCR7

Kolaborativní chapadlo pro malé díly

ID 1326453

Kolaborativní chapadlo pro malé díly Co-act EGP-C, Velikost: 25, elektrické, Vhodný robot: FANUC CR-7 iA, Příruba robota: Standardní příruba, Komunikační rozhraní: digitální I/O (vstupy/výstupy)

  • Zdvih na čelist: 3 mm
  • Min. uchopovací síla: 20 N
  • Max. uchopovací síla: 40 N
  • Napájení: 24 V
  • Max. celkový proud: 1 A
  • Max. okolní teplota: 55 °C
Vhodný robot FANUC CR-7 iA
Příruba robota Standardní příruba
Světelný LED proužek integrované
Zobrazitelné barvy Zelená, žlutá, červená
Integrované snímače Ano, dvojité indukční
Délka X [mm] 93.8
Šířka Y [mm] 90.2
Výška Z [mm] 105.0
Zdvih na čelist [mm] 3.0
Min. uchopovací síla [N] 20.0
Max. uchopovací síla [N] 40.0
Min. síla na čelist [N] 10.0
Max. síla na čelist [N] 20.0
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 0.2
Max. přípustná délka prstu [mm] 32.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.02
Opakovatelná přesnost [mm] 0.02
Doba zavření [s] 0.09
Doba otevření [s] 0.09
Vlastní hmotnost [kg] 0.63
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 55.0
Třída ochrany IP 30
Konektor kabelu / koncovka kabelu holé konce vodičů
Délka kabelu [mm] 4000.0
Jmenovité napětí [V] 24.0
Jmenovitý proud [A] 0.14
Max. proud [A] 1.0
Řídicí elektronika integrované
Komunikační rozhraní digitální I/O (vstupy/výstupy)
Počet digitálních vstupů 4.0
Počet digitálních výstupů 2.0
Max. moment Mx [Nm] 0.5
Max. moment My [Nm] 0.42
Max. moment Mz [Nm] 1.5
Max. axiální síla Fz max. [N] 70.0

General notes about the series

Gripping force
is the arithmetic total of the gripping force applied to each gripper jaw at distance P (see illustration). For more information, see the detailed functional description.

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis.

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights. For more information, see sssembly and operating manual.

Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. PLC reaction times are not included in the above-mentioned times and must be taken into consideration when determining cycle times.

Operating principle
Rack and pinion principle

Housing material
Polyamide with glass fiber additive

Base jaw material
Steel

Actuation
servo-electric, via brushless DC servomotor

Warranty
see assembly and operating manual

Service life characteristics
on request

Scope of delivery
Accessory pack with adapter flange, mounting material and hexagon socket wrench, assembly and operating manual with declaration of conformity and incorporation, safety information