arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PFH 50 Illustration similar

PFH 50

Long-stroke gripper

IDnr. 302050

Long-stroke gripper PFH-mini, Size: 50, pneumatic

  • Stroke per jaw: 50 mm
  • Closing force: 2600 N
  • Opening force: 2330 N
  • Max. ambient temperature: 90 °C
Stroke per jaw [mm] 50.0
Closing force [N] 2600.0
Opening force [N] 2330.0
Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] 2766.0
Opening force (with finger lengths of 0 mm) [N] 2486.0
Weight [kg] 9.6
Recommended workpiece weight [kg] 13.0
Cylinder volume per double stroke [cm³] 603.0
Min. operating pressure [bar] 2.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Min. air purge pressure [bar] 0.5
Max. air purge pressure [bar] 1.0
Closing time [s] 0.6
Opening time [s] 0.7
Max. permissible finger length [mm] 250.0
Max. permissible weight per finger [kg] 4.0
IP protection class 41
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Repeat accuracy [mm] 0.05
Length X [mm] 198.0
Width Y [mm] 144.0
Height Z [mm] 104.8
Moment Mx max. [Nm] 60.0
Moment My max. [Nm] 100.0
Moment Mz max. [Nm] 80.0
Max. axial force Fz max. [N] 1300.0
It may take a few 100 gripping cycles until the full gripping force (as indicated in the data table) will be available.

产品系列的常规说明

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

工作原理
双活塞齿条和小齿轮原理

外壳材料
铝合金,阳极氧化

基爪材料

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
接近开关支架、定心套、直接接口 O 型圈、装配说明书(含制造商声明的操作手册从官网下载)

抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现