PGN-plus-E
Universele grijper
Dit product is een SCHUNK Classic-product.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Universele elektrische tweevinger-parallelgrijper met permanente smering, hoge grijpkracht en hoge maximale momenten dankzij het gebruik van tandgeleiding.
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Robuuste tandgeleiding
voor nauwkeurige handling - Hoge maximale momenten mogelijk
geschikt voor lange grijpvingers - Vakken met smeermiddel in de tandgeleiding
waarborgen van de procesveiligheid en langere onderhoudsintervallen - Borstelloze DC-servomotor
voor nagenoeg slijtvast gebruik en een lange levensduur - Besturing via digitale I/O
voor eenvoudige inbedrijfstelling en snelle integratie in bestaande systemen. - In vier stappen aanpasbare grijpkracht
voor eenvoudige aanpassing aan gevoelige werkstukken - Montage vanaf twee zijden in drie schroefrichtingen
voor universele en flexibele montage van de grijper - Geïntegreerd sensorsysteem en uitgebreid programma voor sensoraccessoires
voor veelzijdige opvraagmogelijkheden en slagpositiebewaking - Besturing via IO-Link
schakelt de voorpositionering van de grijpvinger en de evaluatie van de grijperstatus in
Opties en speciale informatie
- Handmatig aanpasbare grijpkracht
Met een geïntegreerde draaischakelaar kan de grijpkracht in vier trappen, 100 %, 75 %, 50 % en 25 %, worden aangepast. - Geïntegreerd sensorsysteem
Via geïntegreerde inductieve naderingsschakelaars kunnen twee eindstanden worden gemonitord. - Optionele monitoring van de status via extern sensorsysteem
De status van de grijper kan ook door optionele externe sensoren worden gemonitord. - KA-aansluitkabel
Aansluitkabels met een haakse of een rechte busaansluiting kunnen worden besteld om de grijper aan te sluiten op de voeding en het hogere besturingssysteem. - IO-Link
Snelheid voor het positioneren van de grijpervingers en positiefeedback over de gehele slag. - Digitale I/O
Versie voor het openen/sluiten van de grijper met geïntegreerde naderingsschakelaars voor het detecteren van de twee posities. - ATEX-versie EX
volledig stofdicht, verhoogde bescherming tegen het binnendringen van materialen.