arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
APS-M1S

APS-M1S

Analoge positiesensor

IDnr. 302062

Analoge positiesensor APS-M1, Maatuitvoering: M1S

  • Nominale spanning: 2.5 V
Meetprincipe mechanisch
Aantal schakelpunten Analoog
Slagmeting [mm] 2.0
Meetnauwkeurigheid [mm] 0.004
Voedingsspanning DC
Nominale spanning [V] 2.5
Nominale stroom [A] 0.023
IP-beschermklasse 67
Temperatuurafwijking nulsignaal [%/10K] 0.1
Thermische afwijking van versterkingsfactor [%/10K] 0.2
Min. omgevingstemperatuur [°C] 10.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Gewicht [kg] 0.16