arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Mechatronische grijpers

Mechatronische grijpers zijn meesterwerken van technologie en veel meer dan eenvoudig gereedschap. Ze staan model voor het indrukwekkende samenspel van mechanica, elektronica en geïntegreerde software en symboliseren de vooruitgang die is bereikt door de synergie van deze drie disciplines. Mechatronische grijpers bieden talloze voordelen om in te spelen op de eisen van moderne processen.

  • Flexibiliteit: Verschillende onderdelen, instelmogelijkheden (positionering, slag, kracht, modi), toekomstbestendig door nieuwe softwarefuncties die later kunnen worden toegevoegd.
  • Connectiviteit: Toegevoegde waarde door gestandaardiseerde interfaces (flexibel en eenvoudig netwerken met alle relevante robot- en besturingsfabrikanten)
  • Procestransparantie: Voor meer processtabiliteit en betrouwbaarheid dankzij geïntegreerde bewakings- en analysemogelijkheden
  • Onafhankelijk van perslucht: Voor een betere beschikbaarheid, reinheid en duurzaamheid, zelfs bij mobiele toepassingen

Mogelijke toepassingen

Mechatronische grijpers zijn geschikt voor zowel massaproductie als serieproductie. Grijpers met een korte slag zijn ideaal voor efficiënte massaproductie, terwijl flexibele grijpersystemen dynamisch kunnen worden aangepast aan de wisselende vereisten van serieproductie. Dit sluit evenwel het gebruik van flexibele grijpers in massaproductie zeker niet uit. Hun aanpassingsvermogen kan dan eerder ingezet worden om het productieproces verder te optimaliseren.

Ons assortiment mechatronische grijpers bestaat momenteel uit vier productseries die qua grijpkracht en slag optimaal zijn afgestemd op gebruik in verschillende toepassingsgebieden.

SCHUNK - Matrix grijpkracht bij slag

Ze worden gebruikt in een groot aantal geautomatiseerde productieprocessen, van machinebelading en assemblage tot nauwkeurige handling van een grote verscheidenheid aan werkstukken.

Voor een gemakkelijke integratie zijn de twee nieuwe mechatronische grijpers EGU en EGK uitgerust met diverse communicatie-interfaces. Hierdoor kunnen zij snel en gemakkelijk verbinding maken met alle relevante robot- en besturingsfabrikanten.

Industrieel Ethernet maakt directe integratie zonder extra gateways mogelijk in de besturing van toonaangevende PLC-fabrikanten op de markt - zonder extra gateways.

Grijpers met industrieel ethernet: EGU, EGK
Aansturing via digitale in- en uitgangen is de eenvoudigste vorm van communicatie en maakt een eenvoudige aansluiting met beperkte functionaliteit mogelijk.

Grijper met digitale I/O: EGP
IO-Link is onafhankelijk en biedt flexibiliteit bij het verbinden met andere netwerken.

Grijpers met IO-Link: EGP, EGU, EGK
Met de Modbus RTU seriële interface kan de grijper worden aangesloten op de gereedschapsflens van toonaangevende robotfabrikanten zonder externe kabelgeleiding.

Grijper met Modbus RTU: EGU, EGK

Digitale tools en diensten

SCHUNK biedt een brede waaier aan digitale tools en diensten voor mechatronische grijpers met als doel de grootst mogelijke ondersteuning te bieden gedurende de volledige levenscyclus van de machine.

SCHUNK - Levenscyclusmodel

Robotintegratie via plugins

Om grijpers in de robotsystemen te integreren, stellen we speciale softwaremodules beschikbaar voor de besturingssystemen van toonaangevende robotfabrikanten. Deze maken de volledige reeks functies van onze grijpers mogelijk zonder dat er extra programmering nodig is, wat betekent dat het programmeren van toepassingen onmiddellijk kan beginnen.

PLC-integratie via functieblokken

Om de integratie van onze grijpers in PLC-gestuurde automatiseringssystemen te vereenvoudigen, bieden we functieblokken voor de programmeerinterfaces van toonaangevende PLC-fabrikanten. Deze modules maken direct gebruik van alle grijperfuncties mogelijk zonder dat er extra programmering nodig is. U kunt onmiddellijk beginnen met het programmeren van toepassingen.

Inbedrijfstelling app in het Control Center van SCHUNK

De mechatronische grijperapp vereenvoudigt de inbedrijfstelling, bediening, diagnose en service dankzij de uitgebreide functiecatalogus. Gebruikers kunnen de grijper rechtstreeks besturen en de toepassing valideren zonder dat er een PLC nodig is. De functies omvatten netwerkconfiguratie, firmware-updates, parameteraanpassingen en back-ups, evenals uitgebreide diagnostische opties.