arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TCU-P

TCU-P

公差補正ユニット
取付とハンドリングのアプリケーションでの小さな局所・位置偏差の補償向け

Innovaties - uw voordelen

  • Compensatie van werkstukgerelateerde toleranties en onnauwkeurigheden met betrekking tot de posities
    minder risico op blokkeren, de benodigde kracht voor de montage is lager en slijtage van het werkstuk en het handlingsapparaat wordt tot een minimum beperkt
  • Directe montage van parallelgrijpers
    geen extra adapterplaten nodig
  • Compact ontwerp
    lage hoogte en gering gewicht
  • Pneumatische vergrendeling
    lange levensduur van de elastomeren, tijdens vervoer is de eenheid vastgezet
  • Bewaking van vergrendeling
    voor procesbetrouwbare sequenties en kortere cyclustijden

Opties en speciale informatie

  • Bewaking van de vergrendeling
    via magneetschakelaar
  • Aansluitingen
    twee insteekaansluitingen voor slang
  • Omgevingstemperatuur
    -10 °C tot 90 °C
  • Werkdruk
    van 4 bar tot 8 bar
  • Voedselveilige smering
    Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding.