arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CPS

CPS

Automatische Werkzeugwechsler
Pneumatisch betätigter Werkzeugwechsler mit Selbsthaltung bei Druckluftabfall, integrierte Kolbenfeder sorgt für eine Minimierung der Spaltbildung.
Inhalt bald verfügbar

Automatische gereedschapwisselaar CPS

Modulair. Robuust. Flexibel.
Betrouwbare automatische gereedschapwisselaar met geïntegreerde veer om gaten te minimaliseren wanneer de perslucht wegvalt.

Un cambiautensili per ogni robot

Il cambio utensile automatico CPS è la soluzione flessibile per cambi utensile rapidi e affidabili. Il master di cambio e l'adattatore sono dotati di un collegamento affidabile tramite un meccanismo di bloccaggio autobloccante, progettato per gestire pesi fino a 1.000 kg. Grazie ai suoi componenti in acciaio temprato, il CPS è ideale per ambienti difficili, come quelli che si incontrano frequentemente durante il carico o la lavorazione meccanici. Con 18 misure, il CPS offre il modello giusto per ogni robot. I cambiautensili SCHUNK esistenti possono essere facilmente sostituiti dal CPS senza dover ripetere l'apprendimento.

Apri volantino

Teaser configurator wisselsystemen

Soluzioni personalizzate in pochi clic

Configura il tuo cambiautensili più adatto, inclusi i moduli opzionali: in modo rapido, semplice e personalizzato in base alla tua applicazione. Scegli tra centinaia di opzioni e crea la tua configurazione personalizzata in pochi minuti. Approfitta della massima scelta, di un adattamento preciso alle tue condizioni operative e di un'architettura modulare espandibile in qualsiasi momento.

Al configuratore

CPS in gebruik

Schermweergave CPS-toepassing wissel opslagrek
Afbeelding CPS-toepassing laden magnetische grijper
COS-toepassing - Machinebelading
Inhalt bald verfügbar

Innovaties - uw voordelen

  • Breed scala aan maten
    met 18 maten maakt de CPS een optimale keuze voor elke toepassing mogelijk
  • Veelzijdige mediadoorvoer
    uitgebreide reeks optionele modules voor de doorvoer van elektrische en vloeibare media breidt de toepassingsmogelijkheden van het gereedschapswisselsysteem uit
  • Duurzaamheid
    Het gebruik van gehard en roestvrij staal in alle functionele onderdelen verhoogt het draagvermogen en verlengt de levensduur.
  • Eenvoudige montage
    Installatie is snel en eenvoudig met behulp van gestandaardiseerde adapterplaten of rechtstreeks op de mechanische interface

Visuele weergave RobotPlus

Ontdek Robot PLUS

Onderdelen & expertise afgestemd op uw visie
Het nieuwe Robot PLUS-gamma biedt toekomstbestendige End-of-Arm-oplossingen voor uw automatisering, uit één hand.

Gebruik de mogelijkheden van robotica om uw productie te optimaliseren. Flexibiliteit en efficiëntie zijn cruciaal in de moderne productie. Het Robot PLUS-gamma van SCHUNK is speciaal ontworpen om uw productieproces te verbeteren.

Ga naar het Robot PLUS-portfolio