arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CC ER 16 P Ø4.5-5 Vergelijkbare illustratie

CC ER 16 P Ø4.5-5

ER precisiespankoppen

IDnr. 23003591

CC ER 16 P Ø4.5-5, ER precisiespankoppen
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Voor klemdiameter: Ø5
  • Diameter: 5 mm
  • Lengte L1: 27.5 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,002 mm
Do ER 16
Do średnic mocowania Ø5
D1 min. [mm] 4.5
D1 max. [mm] 5.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
Masa [kg] 0.025
Standard tulei ER DIN ISO 15488-B