TENDO SPW Ø18
Testinstrument voor klemkracht
IDnr. 200026
TENDO SPW Ø18, Testinstrument voor klemkracht
- Diameter: 18 mm
- Lengte L1: 70 mm
Technische gegevens
| D1 | 18 mm |
|---|---|
| L1 [mm] | 70.0 |
| Gewicht [kg] | 0.148 |
Op aanvraag kunt u een spankrachttestpennen bestellen voor TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 en TENDO WZS