TRIBOS-R SRE 67
Inzetstukken voor verkleining
IDnr. 201922
TRIBOS-R SRE 67, Inzetstukken voor verkleining
- Voor klemdiameter: Ø32, Ø1 1/4"
- Lengte L1: 45 mm
Technische gegevens
| Do średnic mocowania | Ø32, Ø1 1/4" |
|---|---|
| D2 [mm] | 67.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Masa [kg] | 0.212 |