TRIBOS-S SRE 19
Inzetstukken voor verkleining
IDnr. 201975
TRIBOS-S SRE 19, Inzetstukken voor verkleining
- Voor klemdiameter: Ø12
- Lengte L1: 45 mm
Technische gegevens
| Voor klemdiameter | Ø12 |
|---|---|
| D2 [mm] | 19.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.91 |