TENDO P HSK-A 80 Ø20x95
Hydraulic expansion toolholder
ID 204496
TENDO P HSK-A 80 Ø20x95, Toolholders
- Hydraulic expansion toolholder
- Series: TENDO Platinum
- Toolholder interface: HSK-A 80
- Clamping diameter: 20 mm
- Projecting length: 95 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 330 Nm
Technical details
| Technologia | Hydrauliczna oprawka narzędziowa |
|---|---|
| Seria | TENDO Platinum |
| Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 80 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
| Średnica mocowania D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 95 mm / 3.7" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 52.0 |
| L5 [mm] | 69.0 |
| G | M16x1 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 330.0 |
| Masa [kg] | 1.8 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
| Standardowa długość | tak |
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
MQL (minimalna ilość smaru)
Budowa odpowiednia do operacji MQL dostępna na życzenie
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie
Wersja TENDO Platinum z Cool Flow dostępna na zamówienie