CELSIO SVL-32 Ø12x160
Heat Shrinking Extensions
ID 208993
CELSIO SVL-32 Ø12x160, Heat Shrinking Extensions
- CELSIO SVL
- Without adjustment screw
- Clamping diameter: 12 mm
- Machine-side clamping diameter: 32 mm
- Overall length: 160 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
- Min. torque: 150 Nm
Technical details
| Technologie | Extensions à frettage thermique |
|---|---|
| Gammes | CELSIO SVL |
| Interface de porte-outils | SVL-20 |
| Diamètre de serrage D1 | 12 mm |
| D5 | 32 mm |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Longueur totale L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 36.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 150.0 |
| Poids [kg] | 0.95 |
Version
Rallonge thermorétractable sans vis de réglage
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande