VBK-5 1xIL-3x4P
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
ID 420682
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2025-06-30
- Remplacé par: 1610972
- Câble de raccordement 1xILME / 3x4 BROCHES pour max. trois plaques de serrage magnétique
- Pour une installation entre l'unité de contrôle KEH plus et la plaque de serrage magnétique
- Pour un contrôle de trois plaques de serrage magnétiques maximum
- Avec une gaine en métal et plastique pour la protection contre les copeaux chauds
- Longueur de câble: 5 m
Détails techniques
| Longueur de câble [m] | 5.0 |
|---|
Etendue de la livraison
Câble de raccordement, notice d'utilisation