arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SBS-A-E 315 Vergelijkbare illustratie

SBS-A-E 315

Accessoires klauwplaten standaard
Accessoires klauwplaten standaard

Productkenmerken
  • Beschermhuls met uitwerper
  • Om de kinematiek van de klemplaat te beschermen tegen het binnendringen van spaanders en koelvloeistof
  • Met behulp van de uitstoter kunnen werkstukken automatisch uit de klauwplaat worden verwijderd.
  • Geschikt voor: ROTA NCE 315-106
Technische gegevens
  • Diameter: 14 mm
ØA [mm] 104.0
B [mm] 44.0
ØC [mm] 4.8
ØD [mm] 14.0
E min. [mm] 10.0
E max. [mm] 100.0
F [mm] 35.0
K M16x1.5