SBS-T-C 185
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 8703859
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Centreerhuls met afstelbare aanslag
- Om de kinematiek van de klemplaat te beschermen tegen het binnendringen van spaanders en koelvloeistof
- Geschikt voor: ROTA NC(-F) plus 2 185-52
- Diameter: 46.5 mm
- Gewicht: 1.5 kg
Technische gegevens
| ØC [mm] | 42.0 |
|---|---|
| ØD [mm] | 46.5 |
| E min. [mm] | 0.0 |
| E max. [mm] | 110.8 |
| F [mm] | 92.8 |
| ØG [mm] | 30.0 |
| H | M4x8 |
| K | M27 |
| Peso [kg] | 1.5 |