Schutzbüchse mit verstellbarem Anschlag
Zubehör Drehfutter Standard
Geschlossene Schutzbüchsen zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff. Mit Hilfe des integrierten Anschlag können Werkstücke wiederholgenau im Futter positioniert werden.
Beschreibung
Opções e informações especiais
- Antes de usar esta luva de proteção, a passagem do fuso da placa deve ser inspecionada! Deve ter pelo menos Ø D + 0,5 mm. Subsequentemente, as peças podem ser fixadas em uma faixa de 0 – 110 mm na placa.