SBS-T-S 200
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 8704854
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Centreerhuls met afstelbare aanslag
- Om de kinematiek van de klemplaat te beschermen tegen het binnendringen van spaanders en koelvloeistof
- Geschikt voor: ROTA-S plus 200-52
- Diameter: 52 mm
- Gewicht: 2 kg
Technische gegevens
| B [mm] | 32.3 |
|---|---|
| ØC [mm] | 42.0 |
| ØD [mm] | 52.0 |
| E min. [mm] | 32.3 |
| E max. [mm] | 91.1 |
| F [mm] | 147.8 |
| ØG [mm] | 30.0 |
| H | M4x8 |
| K | M27 |
| 重量 [kg] | 2.0 |