arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SBS-T-S 250 Vergelijkbare illustratie

SBS-T-S 250

Accessoires klauwplaten standaard

IDnr. 8704855

Accessoires klauwplaten standaard

Productkenmerken
  • Centreerhuls met afstelbare aanslag
  • Om de kinematiek van de klemplaat te beschermen tegen het binnendringen van spaanders en koelvloeistof
  • Geschikt voor: ROTA-S plus 2.0 250-62
Technische gegevens
  • Diameter: 62 mm
  • Gewicht: 1.9 kg
B [mm] 38.3
ØC [mm] 51.0
ØD [mm] 62.0
E min. [mm] 38.3
E max. [mm] 80.3
F [mm] 140.0
ØG [mm] 35.0
H M6x12
K M27
重量 [kg] 1.9