GBS-G5 160-50-13.5
Getrapte klem
IDnr. 1373335
Bovenste klemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Getrapte klauwen, 5 mm greep
- Interface 1: W-160
- Afmetingen: 160 x 50 x 13,5 mm
- grip stap: 5 mm
- Gewicht: 0.75 kg
Technische gegevens
| Breedte [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 13.5 |
| Hoogte [mm] | 50.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.75 |
Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven