GBG-VS 125-17-40
Mordaza de agarre
ID 430417
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de agarre VS
- Interfaz 1: W-125-3
- Dimensiones: 125 x 17 x 40 mm
- Peso: 0.55 kg
Información técnica
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 40.0 |
| 高度 [mm] | 17.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.55 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉