ISBL 80x28x38
Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie
IDnr. 425138
Accesorios para la tecnología de sujeción por vacío estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Ventosas
- Diseño bajo
- Dimensiones: 80 x 80 x 38 mm
- Área de succión: 80 x 28 mm
- Peso: 0.4 kg
Technische gegevens
| Longitud [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 28.0 |
| Altura [mm] | 38.0 |
| Peso [kg] | 0.4 |
Material suministrado
Ventosas