ISBL 80x40x38
Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie
IDnr. 425137
Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zuignappen
- Lage uitvoering
- Afmetingen: 80 x 80 x 38 mm
- Aanzuiggedeelte: 80 x 40 mm
- Gewicht: 0.4 kg
Technische gegevens
| Lengte [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 40.0 |
| Hoogte [mm] | 38.0 |
| Gewicht [kg] | 0.4 |
Levering
Zuignappen