arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SPB-OB 40-16G6 Abbildung ähnlich

SPB-OB 40-16G6

Spannbolzen

Ident.-Nr. 1398360

Spannbolzen Standard

Produktmerkmale:
  • Spannbolzen ohne Zentrierbund
  • Positionierbolzen
Technische Daten:
  • Haltekraft M12: 50 kN
  • Haltekraft M16: 75 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
Force de maintien M12 [kN] 50.0
Force de maintien M16 [kN] 75.0
Répétabilité [mm] < 0.005
Variante Goupille de positionnement
Poids [kg] 0.3

Etendue de la livraison
Tirette de serrage, sans vis de fixation