In de moderne assemblage-industrie zijn korte cyclustijden, het hanteren van grote hoeveelheden en het hanteren van verschillende werkstukken - van elektronische componenten tot grote en zware rotoren - van cruciaal belang. Daarbij ligt de focus altijd op procesveiligheid, betrouwbaarheid en systeembeschikbaarheid.
Het uitgebreide standaardassortiment van grijpers, lineaire assen en zwenkeenheden maakt flexibele aanpassing aan een groot aantal vereisten mogelijk. Bovendien biedt SCHUNK de mogelijkheid om individuele speciale oplossingen te implementeren om uw assemblageproces te realiseren.
Precisie en efficiëntie zijn van het grootste belang bij het samenvoegen van afzonderlijke componenten. Grote hoeveelheden moeten worden geassembleerd met korte cyclustijden. Een specifiek voorbeeld hiervan is een assemblagelijn voor een elektromotor. De focus ligt hier op speciale montagestappen. Dit omvat het nauwkeurig hanteren van de statorbehuizing in het verbindingsstation, het plaatsen van de stator in de overeenkomstige behuizing en het plaatsen van de rotor in de stator. Tot slot wordt de afdekking geïnstalleerd, inclusief de fitting.
Assemblagesystemen met hoge prestaties voor massaproductie worden gekenmerkt door korte cyclustijden, een hoge stukproductie en een ononderbroken 24-uurs werking. De systemen bestaan uit verschillende assemblagestappen, waarbij een zero-defect strategie vaak wordt ondersteund door gekoppelde teststappen. In de regel worden transferlijnen met werkstukdragers of roterende indexeertafels gebruikt om een efficiënte productiestroom te garanderen. Onderdelen worden aangevoerd via toevoerbanden, spiraaltransporteurs of technologieën voor het scheiden van onderdelen.
SCHUNK biedt zowel pneumatische als pneumaatvrije technologieën om flexibele en op maat gemaakte oplossingen mogelijk te maken.
De geautomatiseerde assemblage van O-ringen verhoogt de productiviteit van uw productie en neemt de last van monotone taken van werknemers weg. Met onze componenten kunnen O-ringen nauwkeurig worden gemonteerd, zowel op assen (externe montage) als in boorgaten (interne montage). Op deze manier kunnen kwaliteit en efficiëntie in gelijke mate worden geoptimaliseerd.
In het toepassingsvoorbeeld wordt een halfautomatisch systeem gebruikt vanwege de kleine batchgrootte. De O-ringen worden automatisch aangebracht door de ORG. Onderdelen worden handmatig aangevoerd via de klemplaten. De PZN-plus centrische grijper pakt dan het onderdeel met de gemonteerde O-ring op en plaatst het in het tweede onderdeel. Dankzij het CMS snelwisselsysteem kan het systeem worden omgebouwd voor andere assemblagetaken.
In het CoLabs, het center voor robottoepassingen van SCHUNK, testen wij samen met u de geplande toepassing. Wij bieden haalbaarheidsstudies, procesanalyses en demonstraties van uw proces ter ondersteuning. Zo minimaliseert u uw risico en bespaart u tijd tijdens de inbedrijfstelling. Neem nu contact op met uw lokale SCHUNK-adviseur, zodat we uw toepassing kunnen bespreken en ontwikkelen.