arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Geautomatiseerd laden en lossen van machines

Toenemende variantie, afnemende batchgroottes, fluctuerende vraag en toenemende wereldwijde concurrentiedruk zijn naast thema's als talentschaarste door demografische veranderingen, maar ook de continue procesoptimalisatie met behulp van de huidige technologieën slechts enkele redenen waarom ondernemers steeds meer moeten nadenken over het geautomatiseerd beladen en verzenden van werktuigmachines. SCHUNK is de juiste partner voor het verhogen van de productiviteit van uw werktuigmachine. Met ons brede productportfolio en ons inzicht in processen bieden we verschillende manieren om uw bewerkingsmachine te automatiseren.​ U kunt kiezen uit zes verschillende automatiseringstypes, afhankelijk van het werkstuk, de batchgrootte, het productieproces en de machine.

Vanaf het allereerste begin staan wij u bij en begeleiden wij u bij de verschillende mogelijkheden om de best mogelijke aanpak voor uw behoeften te vinden. Welke opties zijn er? Welke oplossing past bij uw productieproces? En wat zijn de voordelen van elke aanpak? Samen vinden we het juiste type automatisering voor uw proces

Het juiste type automatisering voor uw proces.

Lean automation

Automatisering van klemmen

Werkstukautomatisering

Palletautomatisering

Werkstuk- en palletautomatisering

Flexibel fabricageysteem

Lean automation

Lean automation beschrijft een flexibele en betaalbare methode voor automatische machinebelading door slim gebruik te maken van reeds beschikbare functies van de bewerkingsmachine. De lade voor onbewerkte en bewerkte onderdelen bevindt zich in het rijbereik van de machine. Met behulp van een grijper met spindelinterface kan de werkstukhandling dus plaatsvinden binnen de werkruimte van de machine. Een kleminrichting vergemakkelijkt het handmatig wisselen van onbewerkte en bewerkte onderdelen en kleminrichtingen.

Voordelen van lean automation:

  • Lage aanschafkosten.
  • Geen extra kennis vereist voor de bediening.
  • Geen extra ruimte nodig voor de machine.
  • Dubbel werk is eenvoudig mogelijk.

Automatisering van klemmen

Op het gebied van klemautomatisering worden speciaal ontworpen klemmen opgeslagen in een opslagrek via opslagpennen. Het laden en lossen of het opnieuw klemmen voor het bewerken van de zesde zijde kan zowel buiten als binnen het opslagrek plaatsvinden Een robot plaatst de klemmen op een speciaal ontworpen toepassingskleminstallatie in de bewerkingsmachine met behulp van speciale grijpervingers. Na de bewerking worden de klemmen en het werkstuk uit de machine gehaald en in het opbergrek geplaatst.

Voordelen van de automatisering van klemmen:

  • Lage investeringskosten
  • Zeer hoge betrouwbaarheid
  • Lage complexiteit
  • Verhoogde efficiëntie

Werkstukautomatisering

Bij werkstukautomatisering worden ruwe onderdelen uit een externe opslageenheid gehaald en met behulp van een handlingapparaat in het klemsysteem van de bewerkingsmachine geladen. Na de bewerking kan het voltooide en halfafgewerkte onderdeel uit de kleminrichting worden verwijderd en in de opslageenheid worden opgeslagen.

Voordelen van werkstukautomatisering:

  • Zo zijn lange onbemande machinetijden mogelijk.
  • Snelle laad- en lostijden dankzij automatisering die perfect is aangepast aan het werkstuk en het proces.
  • Optimaal voor onderling verbonden processtappen.
  • Kan ook worden gebruikt in ongunstige omgevingsomstandigheden.

Palletautomatisering

Bij palletautomatisering worden werkstukken buiten de machine in de kleminrichting geplaatst. Dit bevindt zich op een pallet en de complete pallet (inclusief kleminrichting en geklemde werkstuk) wordt vervolgens in het klemstation van de bewerkingsmachine geplaatst. De volledige pallet met het werkstuk wordt na het bewerken uit de machine verwijderd. De werkstukken worden buiten de machine in de kleminrichting geladen en er weer uit verwijderd, iets wat handmatig of automatisch kan gebeuren.

Voordelen van palletautomatisering:

  • Er kunnen verschillende klemconcepten worden geïmplementeerd, ook geschikt voor kleine series.
  • Maakt het klemmen van complexe werkstukken mogelijk.
  • Ook geschikt voor de automatisering van zware werkstukken.
  • Voor bewerkingen waarbij hoge eisen worden gesteld aan de nauwkeurigheid van de klemsituatie.

Werkstuk- en palletautomatisering

R-C2 is een voorbeeld van een automatiseringsoplossing die kenmerken van zowel werkstuk- als palletautomatisering combineert. Het werkstuk in het opslagrek wordt vastgegrepen met de R-C2 en tegelijkertijd vastgeklemd. De klem met het opgespannen werkstuk wordt vervolgens als een pallet in het palletsnelwisselsysteem van de machine geplaatst. Na de bewerking wordt de R-C2 met het gekle,de werkstuk uit de machine verwijderd. Het werkstuk kan nu opnieuw worden ingesteld, geklemd en geladen om de tweede zijde te bewerken. Na de productie wordt de R-C2 met het werkstuk weer verwijderd en wordt het nabewerkte werkstuk geplaatst.

Voordelen van werkstuk- en palletautomatisering:

  • Hoge mate van flexibiliteit
  • Eenvoudiger instellen.
  • 6-zijdige bewerking zonder handmatige tussenkomst met behoud van hoge nauwkeurigheid.

Werkstukautomatisering met de R-C2.

Flexibel fabricageysteem (FFS/FMS)

Flexibele fabricage systemen zijn systemen met meerdere machines voor het bewerken van werkstukken. De afzonderlijke bewerkingsmachines zijn met elkaar verbonden via een aangesloten transport- en opslagsysteem om een geautomatiseerde materiaalstroom mogelijk te maken. Naast de bewerkingsmachines zijn er bijbehorende overslagstations, waar de ruwe onderdelen worden voorbereid, de kleminrichtingen worden geladen en ontladen en de afgewerkte onderdelen worden gedeponeerd.

Voordelen van flexibele productiesystemen:

  • Perfect gebruik van de machine, langere looptijd van de spindel.
  • Groot aantal beschikbare palletopslagplaatsen.
  • Perfecte organisatie en logistiek van de productie door opslag van ruwe onderdelen, kleminrichting en gereedschappen.
  • Grote flexibiliteit bij de selectie van de productievolgorde.

Uw neutrale partner voor automatisch beladen van machines

SCHUNK is gespecialiseerd in grijptechnologie, automatiseringstechnologie en werkstuk- en gereedschaphoudertechnologie. Hoogwaardige, geavanceerde componenten die worden gebruikt in uw omgeving voor bewerkingsmachines. Dankzij deze ervaring weten we wat belangrijk is bij het automatisch beladen van machines. Ongeacht de robottypes en bewerkingsmachines, kunnen wij u neutraal advies geven en samen met u het juiste type automatisering voor uw toepassing selecteren. Als u de planning en inbedrijfstelling niet zelf uitvoert, kunt u een beroep doen op een systeemintegrator of machinefabrikant.

Neem nu contact op met uw SCHUNK-contactpersoon.

Machine Tending SCHUNK illustratie