arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSP3 160-AS-SM IOL

KSP3 160-AS-SM IOL

Sensorische klemkrachtblokken

IDnr. 1594965

Sensorische klemkrachtblok in standaardversie

Productkenmerken
  • Klemkrachtblok met 2 klauwen
  • Sensorisch ontwerp
  • Besturing via IO-Link
  • Centrisch klemmen
  • Standaard slag
  • Klemkrachtversterking/externe borging
  • Bewaking van de klempositie via IO-Link
  • Drukbewaking open/geklemd via IO-Link
  • Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
Technische gegevens
  • Afmetingen: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 45 kN
  • Extra klemkracht dankzij de veermontage: 5.5 - 11 kN
  • Slag per klem: 3 mm
  • Max. klemhoogte: 60 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
  • Werkdruk: 3 - 9 bar
  • Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar: 3400 cm³
  • Regeleenheid bedrijfsspanning: 24 V DC
  • Sluit-/openingstijd: 0.4 s
  • Gewicht: 11 kg
Stroke per jaw [mm] 3.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 45.0
Min. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] 5.5
Max. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] 11.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 9.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 60.0
Distance H [mm] 25.0
Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] 3400.0
Closing/opening time [s] 0.4
Weight [kg] 11.0

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual; without rigid contact for integration into the machine control