ROTA NC plus 2 215-66 A6-SV90°
Aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
IDnr. 852117
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Doorgaand gat: 66 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 6
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Slag per klem: 5.3 mm
- Zuigerslag: 20 mm
- Max. opspankracht: 100 kN
- Max. bedieningskracht: 42 kN
- Max. draaisnelheid: 5000 1/min
- Gewicht: 21 kg
Technische gegevens
| スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 6 |
| セレーション | 1/16" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 5000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 100.0 |
| 最大作動力 [kN] | 42.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 5.3 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 20.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.13 |
| 重量 [kg] | 21.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
제공 범위
나사, 척 설치 나사 및 작동 매뉴얼 포함 T너트와 척