arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA DFF 400 Abbildung ähnlich

ROTA DFF 400

Drehfingerfutter
Kundenspezifische Lösung

Produktmerkmale:
  • Drehfingerfutter
  • Höchste Planlaufgenauigkeiten
Technische Daten:
  • Kolbenhub: 25 mm
  • Max. Spannkraft: 60 kN
  • Max. Betätigungskraft: 60 kN
  • Max. Drehzahl: 2200 1/min
Max. Drehzahl [1/min] 2200.0
Max. Spannkraft [kN] 60.0
Max. Betätigungskraft [kN] 60.0
Kolbenhub (H) [mm] 25.0