ROTA DFF
Placa de dedo rotativos
3-Drehfinger Kraftspannfutter mit sehr großer axialer Spannkraft zum Spannen von Werkstücken, die sich nicht radial fassen lassen.
Descrição do Produto
Vorteile – Ihr Nutzen
- Zur rein axialen Spannung von Werkstücken
Keine radialen Spannkomponenten die auf das Werkstück einwirken - Werkstückberührende Teile sind als Wechselteile ausgeführt
Optimale Anpassung an neue Spannaufgaben - Optional Luftanlagekontrolle für Werkstückanlage lieferbar
Abfrage für Großserienfertigung zur sicheren Werkstückspannung - Sehr gute Abdichtung gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
Lange Wartungsintervalle und konstante Spannkräfte am Werkstück - Standard-Hydraulikzylinder zur Futterbetätigung ausreichend
Vorhandener Spannzylinder an der Maschine kann in Regel weiter verwendet werden - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- Sanftes Spannen von verformungsempfindlichen oder geometrisch komplexen Werkstücken
ROTA DFF Drehfingerfutter eignen sich bestens um Werkstücke über rein axiale Spannfinger gegen einen definierten Werkstückanschlag zu spannen. Wichtig ist, das Werkstück vor dem axialen Spannen in der Drehmitte zu zentrieren (z. B. über Zentrierbacken oder eine separate Zentriervorrichtung). Die Werkstückspannung erfolgt dann rein axial, ohne radiale Spannkomponente. Somit werden höchste Planlaufgenauigkeiten erzielt.