KSH3-LH 200
Hydraulische klemkrachtblokken met 2 klauwen
ID 1486541
Hydraulische klemkrachtblokken, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klemkrachtblok met 2 klauwen
- Centrisch klemmen
- Lange slag
- Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
- Afmetingen: 200 x 200 x 95,2 mm
- Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 53 kN
- Slag per klem: 10 mm
- Max. klemhoogte: 100 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.02 mm
- Werkdruk: 10 - 120 bar
- Olieverbruik per dubbele slag: 150 cm³
- Sluit-/openingstijd: 1.3 s
- Gewicht: 24 kg
Technische gegevens
| Zdvih na čeľusť [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku [kN] | 53.0 |
| Min. prevádzkový tlak [bar] | 10.0 |
| Max. prevádzkový tlak [bar] | 120.0 |
| Presnosť opakovania zveráka [mm] | 0.02 |
| Max. výška čeľuste [mm] | 100.0 |
| Vzdialenosť H [mm] | 30.0 |
| Spotreba oleja pri dvojitom zdvihu [cm³] | 150.0 |
| Doba zatvárania/otvárania [s] | 1.3 |
| Hmotnosť [kg] | 24.0 |
Rozsah dodávky
Silový upínací blok, upevňovacie skrutky pre systémové čeľuste a silový upínací blok, krycie zátky, lícované skrutky, upínacie puzdrá, návod na prevádzku
Upínacia sila
Upínacia sila predstavuje aritmetický súčet jednotlivých síl vyskytujúcich sa na upínacích čeľustiach vo vzdialenosti „H“ pri maximálnom tlaku.
Výšková tolerancia zveráka
±0,04 mm.
Výškovo rovnaké silové upínacie bloky sú k dispozícii na vyžiadanie.
Presnosť opakovania
Výsledky z rozšírenia koncovej polohy po 100 zdvihoch za sebou.
Údržba a opravy
Na údržbu upínačov TANDEM je nutné používať špeciálne mazivo LP 410 (ident. č. 0184213)