arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSF3-F 315

KSF3-F 315

Spring-loaded 2-jaw clamping force blocks

ID 1514348

Spring-loaded clamping force block standard

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • With fixed jaw
  • Standard stroke
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 315 x 315 x 136 mm
  • Clamping force range: 69 - 95 kN
  • Stroke per jaw: 13 mm
  • Max. jaw height: 200 mm
  • Repeat accuracy: 0.01 mm
  • Opening pressure: 6 - 9 bar
  • Air consumption per stroke: 10750 cm³
  • Closing/opening time: 2 s
  • Weight: 86 kg
单指行程 [mm] 13.0
最小夹持力 [kN] 69.0
最大夹持力* [kN] 95.0
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 200.0
距离 H [mm] 40.0
6 bar 时每个行程的耗气量 [cm³] 10750.0
闭合/张开时间 [s] 2.0
重量 [kg] 86.0

标配范围
动力虎钳、系统卡爪及动力虎钳用紧固螺钉、螺栓防尘盖、装配螺钉、弹簧销、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

夹持力范围
由于存在弹簧张力,夹持力因行程而定。在“打开”状态下夹持力达到最大,在“关闭”状态下夹持力最小。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)