arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSP3-F 250-Z-PM

KSP3-F 250-Z-PM

Pneumatic 2-jaw clamping force blocks

IDnr. 1433823

Pneumatic clamping force block in standard version

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • With fixed jaw
  • Standard stroke
  • Jig-produced positioning bores
  • Pneumatic end position monitoring
  • Pneumatic contact monitoring
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 250 x 250 x 98,2 mm
  • Clamping force at max. operating pressure: 55 kN
  • Stroke per jaw: 10 mm
  • Max. jaw height: 150 mm
  • Repeat accuracy: 0.01 mm
  • Operating pressure: 2 - 6 bar
  • Air consumption per double stroke at 6 bar: 9100 cm³
  • Closing/opening time: 1.6 s
  • Weight: 32 kg
Slag per klem [mm] 10.0
Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] 55.0
Min. werkdruk [bar] 2.0
Max. werkdruk [bar] 6.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.01
Max. klemhoogte [mm] 150.0
Afstand H [mm] 40.0
Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] 9100.0
Sluit-/openingstijd [s] 1.6
Gewicht [kg] 32.0

Levering
Klemblok, bevestigingsschroeven, afdekpluggen, spanbussen, pasbouten, gebruiksaanwijzing

Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".

Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.

Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen

Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).