MSC-PM15 320 x 200
MAGNOS pour applications de rectification
ID 422178
Technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin magnétique permanent
- Technologie: Pôle parallèle
- Type d'aimant: Néodyme
- Dimensions: 320 x 200 x 60 mm
- Orientation des pôles: Transversal
- Pas polaire: 1.5 mm + 0.8 mm
- Force de serrage max.: 80 N/cm²
- Epaisseur min. de la pièce à usiner: 1.5 mm
- Température de travail max.: 80 °C
- Poids: 31 kg
Technische gegevens
| L [mm] | 320.0 |
|---|---|
| B [mm] | 200.0 |
| H [mm] | 60.0 |
| Force de serrage max. [N/cm²] | 80.0 |
| Pas polaire | 1.5 mm + 0.8 mm |
| Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] | 1.5 |
| Poids [kg] | 31.0 |
Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, clé à six pans creux amovible, manuel d'utilisation