MSC-PM62F 300 x 150
适于磨削应用的MAGNOS
ID 422077
标准磁力夹持技术
产品特性:
产品特性:
- 电永磁吸盘
- 技术: 平行磁极
- 磁铁类型: AlNiCo
- 有低残磁周期
- 尺寸: 300 x 150 x 81 mm
- 磁极方向: 横向
- 磁极尺寸: 3 + 0.8 mm(钢 + 黄铜)
- 最大夹持力: 75 N/cm²
- 最高工作温度: 80 °C
- 重量: 34 kg
- 固定连接电缆和电缆开口端
- 电缆长度: 5 m
- 通道数量: 1
- 连接: 4-PIN
- 电气接头: 400 V / 460 V
- 防护等级: 68
技术细节
| L [mm] | 300.0 |
|---|---|
| B [mm] | 150.0 |
| H [mm] | 81.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [N/cm²] | 75.0 |
| Inclinación de polo | 3 mm + 0.8 mm |
| Conexión | 4-PIN |
| Número de canales | 1.0 |
| Voltaje principal | 400 V / 460 V |
| Espesor mín. de la pieza [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 34.0 |
Material suministrado
Mesa magnética, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE