WZS EWAG FLANGE Ø32x87.5
Mandrino idraulico con azionamento a forza di compressione
ID 206769
WZS EWAG FLANGE Ø32x87.5, Portautensili per la rettifica di utensili
- WZS EWAG
- Mandrino idraulico con azionamento a forza di compressione
- Attacco portautensile: FLANSCH/FLANGE
- Diametro di serraggio D1: 32 mm
- Lunghezza di proiezione L1: 87 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
Specifiche tecniche
| 기술 | 압축 작동의 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | WZS EWAG |
| 툴홀더 인터페이스 | FLANSCH/FLANGE |
| 클램핑 지름 D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 54.0 |
| D6 [mm] | 40.0 |
| L [mm] | 125.0 |
| L2 [mm] | 61.0 |
| L4 [mm] | 75.0 |
| L10 [mm] | 6.0 |
| L11 [mm] | 42.5 |
| 중량 [kg] | 1.6 |
팽창률은 나사를 조정함으로써 추가로 증가시킬 수 있습니다.
버전
유압 확장 툴홀더 마운팅 EWAG Ø 46.6mm
전동식 클램핑
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
툴 섕크 품질
h7
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능
요청시 특수 인터페이스도 제작할 수 있습니다.