NSE3 138-V1-P-K
Klemmodules
IDnr. 1409031
Klemmodule standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
- Turbofunctie
- Conische afdichting
- Anti-rotatiebescherming tweevoudig 90°
- Media-overdrachtmodule pneumatisch/hydraulisch
- Bewaking van de klemsledepositie via de dynamische druk – "geopend" en "gesloten"
- Afmetingen: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Neerhaalkracht: 8 kN
- Neerhaalkracht met turbo: 28 kN
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Ontgrendelingsdruk: 6 bar
- Gewicht: 4.5 kg
Technische gegevens
| Fuerza de retracción: [kN] | 8.0 |
|---|---|
| Fuerza de tracción con turbo [kN] | 28.0 |
| Presión de desbloqueo [bar] | 6.0 |
| Precisión de repetición [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 4.5 |
Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de fijación, tornillos de ajuste, juntas tóricas, tapones protectores, manual de instrucciones; sin pernos de sujeción, sin pines de indexado, sin boquilla de acoplamiento para unidad de transferencia de medios