PAL A-V4 159 x 159
Klemlaadborden zonder klemapparaten
IDnr. 1327424
Klempallet standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Bovenkant van klantzijdige afwerking
- Onderkant enkelvoudige klempen SPx 40 en 4x cilindrische pennen
- Afmetingen: 159 x 159 x 25 mm
- Materiaal: Aluminium
- Vlak-parallelliteit: 0.05 mm
- Gewicht: 2.2 kg
Technische gegevens
| Lengte [mm] | 159.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 159.0 |
| Hoogte H [mm] | 25.0 |
| Materiaal | Aluminium |
| Vlak-parallelliteit [mm] | 0.05 |
| Gewicht [kg] | 2.2 |
Levering
Klempallet, klempinnen, aluminium handgrepen, cilindervormige pennen, schroeven