arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SEP ROTA-S plus 2.0 160-3

SEP ROTA-S plus 2.0 160-3

Klemlaadborden met klemapparaten

IDnr. 471539

Hoogteverlenging kleminrichting standaard

Productkenmerken
  • Bovenkant van drievoudige handmatige klauwplaat ROTA-S plus 2.0 160
  • Onderkant viervoudige klempennen SPx 40
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø420 x 212,2 mm
  • Slag per klem: 6.5 mm
  • Tandsteek: 4.8 mm
  • Max. koppel: 80 Nm
  • Max. opspankracht: 65 kN
  • Gewicht: 85 kg
Diameter [mm] 420.0
Max. opspankracht [kN] 65.0
Max. koppel [Nm] 80.0
Slag per klem [mm] 6.5
Gewicht [kg] 85.0

Levering
Klembeugel, basisklemmen met tand en groef, momentsleutel, klempinnen, indeerstiften, oogbout, bedieningshandleiding; zonder bovenklemmen