NSL3 400
Piastre di serraggio
ID 1323572
Piastra di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- NSE3 138 a 4 vie
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Dimensioni: 399 x 399 x 60 mm
- Forza traente: 32 kN
- Pressione di sbloccaggio: 6 bar
- Peso: 35.7 kg
Información técnica
| Lunghezza [mm] | 399.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 399.0 |
| Forza traente [kN] | 32.0 |
| Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
| Peso [kg] | 35.7 |
La fornitura comprende
Piastra di serraggio, nipplo di chiusura, tappo antipolvere, golfa, manuale operativo; senza perno di serraggio, senza staffe cilindriche