PAL-K S mini 199 x 199
Klemlaadborden zonder klemapparaten
ID 1551645
Klempallet standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Bovenkant voorbereid voor KONTEC-kleminrichtingen
- Unterseite 4fach Spannbolzen SPx mini 20
- Afmetingen: 199 x 199 x 16 mm
- Materiaal: Staal
- Vlak-parallelliteit: 0.02 mm
- Gewicht: 5 kg
Technische gegevens
| 길이 [mm] | 199.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 199.0 |
| 재료 | 강철 |
| 면 평행성 [mm] | 0.02 |
| 중량 [kg] | 5.0 |
제공 범위
클램핑 장치가 없는 클램핑 팔레트, 클램핑 핀, 핸들