PAL-K S mini 199 x 99
Klemlaadborden zonder klemapparaten
IDnr. 1551644
Klempallet standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Bovenkant voorbereid voor KONTEC-kleminrichtingen
- Onderkant dubbele klempen SPx mini 20
- Afmetingen: 199 x 99 x 16 mm
- Materiaal: Staal
- Vlak-parallelliteit: 0.02 mm
- Gewicht: 2.6 kg
Technische gegevens
| Lengte [mm] | 199.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 99.0 |
| Materiaal | Staal |
| Vlak-parallelliteit [mm] | 0.02 |
| Gewicht [kg] | 2.6 |
Levering
Klemlaadborden, klempennen, handgrepen; zonder klemapparaat