arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SPA mini 20-K

SPA mini 20-K

Klempennen

IDnr. 1490545

Spanbouten standaard

Productkenmerken
  • Standaard inspanbouten
  • Centreerringen
  • Roestvrij staal
  • Verkorte schroef
Technische gegevens
  • Houdkracht M6: 15 kN
  • Houdkracht M8: 25 kN
  • Gewicht: 0.03 kg
Houdkracht M6 [kN] 15.0
Houdkracht M8 [kN] 25.0
Materiaal Roestvrij staal
Variantuitvoering Centreerringen
Gewicht [kg] 0.03

Levering
Klempennen inclusief korte bevestigingsschroef