EWB-TSJ 265
基爪
IDnr. 160741
EWB-TSJ 265, 基爪
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 直齿
- 安装: 1.5 mm x 60°
- 槽宽度: 16 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 标配范围: 包含 T 型螺母 NJ 102 和内六角圆柱头螺钉
- 在卡爪快速查找器中点击“工具”,找到适合车床卡盘的各类基爪和顶爪!
Technische gegevens
| 제품 그룹 | 베이스 죠 |
|---|---|
| 설치 | 1.5 mm x 60° |
| 톱니 | 직선형 톱니 |
| 슬롯 너비 N [mm] | 16.0 |
| B 너비 [mm] | 45.0 |
| B1 너비 [mm] | 45.0 |
| 높이 H [mm] | 53.5 |
| 길이 L [mm] | 110.0 |
| 나사 | M12 |
| m/set [kg] | 5.3 |