arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SFGX 315 Ilustração semelhante

SFGX 315

Castanhas base

N.º de identificação 149303

Em estoque
SFGX 315, Castanhas base

Características do produto:
  • Serração: Serrilhado em ângulo
  • Montagem: Língua e sulco
  • Largura da ranhura: 26 mm
  • Largura do caminho: 12 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
  • Escopo de fornecimento: Incluindo parafusos cilíndricos
Ferramentas:
  • Descubra a variedade de nossas castanhas base para suas placas de torno e encontre as castanhas de sobrepor certas simplesmente clicando em "Ferramentas" em nosso localizador rápido de mordentes!
Grupo de produtos Castanhas base
Montagem Língua e sulco
Serração Serrilhado em ângulo
Largura do slot N [mm] 26.0
Largura da guia S [mm] 12.0
Largura B [mm] 32.0
Altura H [mm] 46.0
Altura H1 [mm] 43.0
Comprimento L [mm] 110.0
Espaçamento do furo b [mm] 54.0
Parafusos M12
m/conjunto [kg] 2.69