arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SBM-STA 250 Abbildung ähnlich

SBM-STA 250

Verzahnte Stangen aus Aluminium

Ident.-Nr. 112187

SBM-STA 250, Verzahnte Stangen aus Aluminium

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 3/32" x 90°
  • Nutbreite: 25.5 mm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Tools:
  • Entdecken Sie weitere verzahnte Stangen in verschiedenen Höhen und Breiten, erhältlich in Aluminium oder Stahl. Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Grupo de productos Barras aserratadas de aluminio
Dentado 3/32" x 90°
Ancho de la ranura N [mm] 25.5
Anchura B [mm] 60.0
altura H [mm] 100.0
Longitud L [mm] 420.0
Material Aluminio
m/pieza [kg] 7.0