SZIJ 20-3
Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen
IDnr. 179113
SZIJ 20-3, Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 14 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| Productgroep | Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen |
|---|---|
| Vertanding | 1.5 mm x 60° |
| Sleufbreedte N [mm] | 14.0 |
| Breedte B [mm] | 40.0 |
| Hoogte H [mm] | 53.0 |
| Lengte L [mm] | 70.5 |
| Klemdiepte T [mm] | 20.0 |
| Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
| Gatafstand b [mm] | 25.0 |
| Schroeven | M12 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/set [kg] | 2.1 |