SZAJ-ST 25-3
用于杆夹持的硬爪
IDnr. 175508
SZAJ-ST 25-3, 用于杆夹持的硬爪
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 1.5 mm x 60°
- 槽宽度: 16 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 您想知道车床卡盘的确切夹持范围吗?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
Technische gegevens
| 产品组 | 用于杆夹持的硬爪 |
|---|---|
| 细齿 | 1.5 mm x 60° |
| 插槽宽度 N [mm] | 16.0 |
| 宽度 B [mm] | 40.0 |
| 高度 H [mm] | 50.0 |
| 长度 L [mm] | 97.8 |
| 夹持深度 T [mm] | 44.0 |
| 孔距 b [mm] | 30.0 |
| 螺钉 | M12 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,硬化 |
| m/套 [kg] | 2.5 |